Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:10:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSAO100-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSAO, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RSAO100


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 440 mm | Länge gesamt |
H2 | 280 mm | Höhe |
≈m | 37,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 375 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 32 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 47 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 145 mm | Abstand Wellenachse |
A | 130 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 94 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 65 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 109,4 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 69,9 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
SAO20 | Gehäuse | |
GNE100-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |