Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:15:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Wellendurchmesser |
b | 42 mm | Breite |
g | 5,5 mm | Überstand Gehäuse |
da | 394,4 mm | Außendurchmesser |
≈m | 11,1 kg | Gewicht |
Downloads: