Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:11:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 290 mm | Wellendurchmesser |
b | 42 mm | Breite |
g | 5,5 mm | Überstand Gehäuse |
da | 334,4 mm | Außendurchmesser |
≈m | 5,4 kg | Gewicht |
Downloads: