Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:33:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Wellendurchmesser |
b | 77 mm | Breite |
g | 44 mm | Überstand Gehäuse |
da | 418,5 mm | Außendurchmesser |
≈m | 14,962 kg | Gewicht |
Downloads: