Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:17:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 55 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 12 mm | Gesamtbreite |
D3 | 95,5 mm | Außendurchmesser |
g | 95,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 87 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 400,25 g | Gewicht |
Downloads: