Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 50 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 12 mm | Gesamtbreite |
D3 | 85,5 mm | Außendurchmesser |
g | 85,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 77 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 190,27 g | Gewicht |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte