Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:23:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 140 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 212,5 mm | Außendurchmesser |
g | 212,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 202,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 1,76 kg | Gewicht |
Downloads: