Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:31:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 85 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 12,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 111 mm | Außendurchmesser |
g | 111 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 102,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 202,77 g | Gewicht |
Downloads: