Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:20:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 80 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 12,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 120,5 mm | Außendurchmesser |
g | 120,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 112 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 411,93 g | Gewicht |
Downloads: