Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:05:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

OPTIME-SET-AWX5-EX-GLB2
Kabelloser Condition Monitoring Sensor
Kabelloser Condition Monitoring Sensor zur Messung von Beschleunigung und Temperatur, für den Betrieb in einem Wirepas Mesh-Netzwerk, Batterie nicht austauschbar
Teil der OPTIME Solutions - Zusätzliche Produkte, die für den Einsatz erforderlich sind, zusätzliche wiederkehrende Gebühren pro aktivem Sensor.

Messung
fl | 2 Hz | Untere Grenzfrequenz |
fh | 5.000 Hz | Obere Frequenzgrenze |
amax | 16 | Messbereich Amplitude ± |
3 | Anzahl Messachsen | |
RMSLow, RMSHigh, ISO, KurtosisLow, KurtosisHigh, H | Berechnete Kennwerte | |
Ja | Zeitsignal | |
≈m | 0,1 kg | Gewicht |
Kommunikation
f | 2,4 GHz ISM band | Frequenzband Kommunikation |
l | 100 m | Sensorreichweite (Sichtverbindung) |
per NFC | Sensoraktivierung |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 86,04 mm | Sensorhöhe |
b1 | 32,58 mm | Sensorbreite (1) |
b2 | 30,64 mm | Sensorbreite (2) |
Technische Daten
Tmax | 85 °C | Obere Temperaturgrenze |
Tmin | -40 °C | Untere Temperaturgrenze |
IP 69K | Schutzart | |
tbat | 5 | Berechnete Batterielebensdauer |



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Region | GLB2 | EU, Welt (2) |
Meßgröße | Vibration, Temperature | Vibration, Temperatur |
Verbindung Sensor - Gateway | Wirepas | Wirepas Mesh-Netzwerk |
Montagegewinde | M6 | DIN 13-1 metrische Gewinde |
Explosionsschutz | Zone 1 | Zone 1/21 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2020-08-1 | Customer Success Stories | CSS 0144 | Deutsch
Flächendeckende Überwachung reduziert ungeplante Stillstände

2020-12-10 | Customer Success Stories | CSS 0143 | Deutsch
Intelligente Maschinenüberwachung

2021-04-23 | Customer Success Stories | CSS 0158 | Deutsch
Rund um die Uhr sicher überwacht - mit OPTIME von Schaeffler

2020-10-1 | Customer Success Stories | CSS 0145 | Deutsch
Rund um die Uhr sicher überwacht – mit OPTIME von Schaeffler

2024-09-30 | Service-Info | SDO Solution Description | Deutsch
Schaeffler OPTIME Condition-Monitoring

2021-08-26 | Customer Success Stories | CSS 0165 | Deutsch
Serviceprovider denken Voraus

2021-05-3 | Broschüre | FOT General | Deutsch
Wie ich meine Maschinen zum Sprechen bringe

2021-11-19 | Customer Success Stories | CSS 0177 | Deutsch
Zufriedene Schwingungsexperten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden