Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:47:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZL5201-DRS
Zapfenlaufrolle
Kurvenrollen ZL52..-DRS, zweireihig, einseitig Lippendichtung
Ersetzt
ZL 5201 KRDU
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 35 mm | Außendurchmesser |
d1 | 14 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 33,2 mm | Breite |
Cr w | 8.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 5.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 270 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 7.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,09 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 max | 19,5 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 14 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B4 | 31 mm | Länge gesamt |
C | 15,9 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 2,6 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
d2 | 17,1 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
g | M8 | Gewinde (innen) |
lg | 14 mm | Gewindelänge (innen) |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | DRS | Lippendichtung auf der Zapfenseite, axial dichtend Deckscheibe mit Deckel auf der Stirnseite |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Montagehilfe Kopf | SL | Montageschlitz |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau