Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:43:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTSS20-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; spieleinstellbar, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 50 mm | Höhe |
L | 96 mm | Länge |
B | 60 mm | Breite |
Cmax | 3.500 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 4.600 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,56 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 45 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 44 mm | |
A5 | 30 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
JL | 76 mm | Abstand 2 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
L6 | 33 mm | Abstand 2 |
H2 | 25 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,01 | Untere Toleranz |
H4 | 34,1 mm | |
H5 | 7,4 mm | |
T5 | 18 mm | |
H6 | 24 mm | |
G2 | M8 | |
N1 | 6,6 mm | |
N4 | 5 mm | 3 |
N3 | 11 mm | |
K5 | M6 | |
K8 | NIP4MZ | Schmiernippel |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
8 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden