Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:00:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSUW50
Metrische Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von unten, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 50 mm | Wellendurchmesser |
dLW | 50 | Baugröße Tragschiene |
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz Welle |
h4 | 46 mm | Höhenmaß 1 |
h4 tol | 0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (obere) |
h4 tol | -0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (untere) |
b1 | 35 mm | Tragköper-Breite Boden |
Lmax | 6.000 mm | Tragschiene-Länge 2 |
Ltol max | 3 mm | Längen Toleranz (max) |
Ltol min | -3 mm | Längen Toleranz (min) |
≈m | 16,98 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
a2 | 17,5 mm | Bohrung G2 Abstand Anschlag |
aL min | 20 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 3 |
aL max | 90 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 3 |
aR min | 20 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 3 |
aR max | 90 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 3 |
B3 | 18,5 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
G1 | M14 | Gewindegröße (Welle) |
G2 | 15,5 mm | Bohrung Verbindungskonstruktion |
H5 | 5 mm | Tragkörper-Höhe Anschlag |
jL | 100 mm | Bohrungen Länge Abstand |
t7 | 46 mm | Schraubentiefe Tragschiene 4 |
ms | 16,98 kg/m | Tragschiene Masse |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden