Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:41:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSNW50
Metrische Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 50 mm | Wellendurchmesser |
dLW | 50 | Baugröße Tragschiene |
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz Welle |
h4 | 60 mm | Höhenmaß 1 |
h4 tol | 0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (obere) |
h4 tol | -0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (untere) |
b | 84 mm | Tragköper-Breite Boden |
Lmax | 6.000 mm | Tragschienen-Länge 2 |
Ltol max | 3 mm | Längen Toleranz (max) |
Ltol min | -3 mm | Längen Toleranz (min) |
≈m | 19,38 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
aL min | 20 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 3 |
aL max | 188 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 3 |
aR min | 20 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 3 |
aR max | 188 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 3 |
b3 | 18,5 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
b4 | 45,2 mm | Tragköper-Breite oben |
H8 | 9 mm | Tragkörper-Dicke Fuss |
jB | 63 mm | Bohrungen Breite Abstand |
jL | 200 mm | Bohrungen Länge Abstand |
K3 | 11 mm | Durchmesser Anschlußbohrung 4 |
K7 | M12x40 | Schraubengröße |
ms | 19,38 kg/m | Tragschiene Masse |
Fußnoten
1
Bezogen auf Wellen-Nenndurchmesser, gemessen im aufgespannten Zustand.
2
Maximale Länge einteiliger Tragschienen. Der Tragkörper ist je nach Tragschienenlänge aus mehreren Teilstücken zusammengesetzt.
3
Maße aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig..
4

Downloads:


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden