Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:30:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-INDUCTOR-IN202X168
Mittelfrequenz Induktor
Innenfeld-Festinduktor zur Demontage von Zylinderrollenlager-Innenringen
Ersetzt
3502000951
Technische Daten
d | 205 mm | Bohrungsdurchmesser Induktor |
Wi | 170 mm | Lichte Breite Induktor, innen |
Pmax | 22 kW | Für Generatoren mit Leistung, max. ... |
Prec | 20 kW | Empfohlene Leistungseinstellung |
ϑmax | 150 °C | Max. zulässige Anwärmtemperatur |
+ | Temperaturüberwachte Wicklung | |
≈m | 21,9 kg | Gewicht |
Zu erwärmendes Werkstück
180x202x168 | Abmessungen Innenring [dxFxB] (mm) |
Zusätzliche Informationen
Produktbild beispielhaft. Änderung des Produktdesigns vorbehalten. | Hinweis | |
Produkt wird auf Bestellung gefertigt. Anfrage mit Spezifizierung des Anwendungsfalls an Kundenservice. | Verfügbarkeit |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | Fix S | Fest, Standard |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden