Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:41:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-INDUCTOR-IN157X145
Mittelfrequenz Induktor
Innenfeld-Festinduktor zur Demontage der Zylinderrollenlager-Innenringe in Radsatzlagern von Schienenfahrzeugen
Ersetzt
3502009021
Technische Daten
d | 171,5 mm | Bohrungsdurchmesser Induktor |
Wi | 150 mm | Lichte Breite Induktor, innen |
Pmax | 22 kW | Für Generatoren mit Leistung, max. ... |
Prec | 15 kW | Empfohlene Leistungseinstellung |
ϑmax | 150 °C | Max. zulässige Anwärmtemperatur |
mittels Thermoschalter | Temperaturüberwachte Wicklung | |
≈m | 15 kg | Gewicht |
Zu erwärmendes Werkstück
FAG WJ/WJP120x240, WJ/WJP130x240 | Geeignet für Lagertype | |
120x150x80+64,5; 130x157x80+64,5; 130x159x80+64,5 | Abmessungen Innenring [dxFxB] (mm) |
Zusätzliche Informationen
Produktbild beispielhaft. Änderung des Produktdesigns vorbehalten. | Hinweis | |
Produkt wird auf Bestellung gefertigt. Anfrage mit Spezifizierung des Anwendungsfalls an Kundenservice. | Verfügbarkeit |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | Fix R | Fest, Schienenfahrzeuge |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.