Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:45:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-INDUCTOR-44KW-30M-D19-180C
Mittelfrequenz Induktor
Flexibler MF Induktor, Ø 19mm für 44kW Generatoren
Ersetzt
3502005301
Vorzugsprodukt
Technische Daten
L | 30 m | Länge |
D | 19 mm | Kabeldurchmesser |
Pmax | 44 kW | Für Generatoren mit Leistung, max. ... |
ϑmax | 180 °C | Max. zulässige Anwärmtemperatur |
140 mm | Min. Wickeldurchmesser (ca.) | |
≈m | 28 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | 44 flex | Flexibel für 44 kW Generatoren |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.