Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:23:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-INDUCTOR-22KW-30M-D20-300C
Mittelfrequenz Induktor
Flexibler MF Induktor Ø 20mm, für 10 kW und 22 kW Generatoren
Ersetzt
3502007301
Technische Daten
L | 30 m | Länge |
D | 20 mm | Kabeldurchmesser |
Pmax | 22 kW | Für Generatoren mit Leistung, max. ... |
ϑmax | 300 °C | Max. zulässige Anwärmtemperatur |
120 mm | Min. Wickeldurchmesser (ca.) | |
≈m | 18 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | 10/22 flex | Flexibel für 10 und 22 kW Generatoren |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden