Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:02:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
U | 600 V | Betriebsspannung |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
P | 12 kVA | Leistungsaufnahme |
I | 20 A | Nennstrom |
ϑh max | 240 °C | Max. Anwärmtemperatur |
0 – 99 min | Anwärmzeit | |
Digital | Display | |
1 | Magnetmessfühler, Anzahl | |
≈m | 176 kg | Gewicht |
Funktionen
+ | Temperaturerhaltung | |
+ | Automatische Entmagnetisierung, <2A/cm | |
+ | Schwenkarm | |
— | Protokollfunktion | |
— | Delta-T Steuerung | |
+ | Temperatursteuerung | |
+ | Zeitsteuerung | |
— | Temperatur- und Zeitsteuerung | |
— | Temperatur- und Geschwindigkeitssteuerung | |
+ | Überhitzungsschutz | |
+ | Automatische Leistungsreduzierung | |
+ | Gerät unterstützt horizontales / liegendes Anwärmen des Werkstücks | |
+ | Gerät unterstützt vertikales / hängendes Anwärmen des Werkstücks | |
+ | Gerät fahrbar |
Abmessungen
1.214 mm | Länge HEATER | |
560 mm | Breite HEATER | |
990 mm | Höhe HEATER | |
B | 320 mm | Polabstand |
C | 305 mm | Pollänge |
D | 80x100 | Polquerschnitt (mm²) |
Zu erwärmendes Werkstück
115 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück, vertikales Anwärmen: mit Joch im Lieferumfang | |
30 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück, vertikales Anwärmen: mit optionalem Joch | |
135 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück, horizontales Anwärmen | |
ØAmax | 850 mm | Max. Außendurchmesser Werkstück |
315 mm | Max. Werkstückbreite, vertikales Anwärmen | |
300 mm | Max. Werkstückbreite, horizontales Anwärmen | |
mb max | 400 kg | Max. Werkstückgewicht |
Zusätzliche Informationen
1 | Joche im Lieferumfang, Anzahl | |
80x80 | Joche im Lieferumfang, Querschnitt (mm²) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | BASIC | Basisausführung |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden