Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:31:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-GENERATOR.CONNECT-22KW-3M-IR
Anschlusskabel
MF Verbindungskabel Generator - Induktor, für 10 kW und 22 kW Generatoren, mit Induktorerkennung
Ersetzt
3502009831
Technische Daten
L | 3 m | Kabellänge |
35 mm² | Kabelquerschnitt | |
ϑmax | 180 °C | Max. zulässige Anwärmtemperatur |
≈m | 4,9 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
für Festinduktoren ohne integriertem Anschlusskabel | Verwendbarkeit | |
nein | Im Lieferumfang des Generators enthalten |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.