Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:49:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-INDUCTOR-1.2KW-D3.5-SET
Mittelfrequenz Induktor
Satz mit 9 Induktoren für 1,2 kW iDuctor (8 Spiralen und 1 U-Induktor)
Ersetzt
2312041
Vorzugsprodukt
Technische Daten
D | 3,5 mm | Drahtdurchmesser |
18 – 52 mm | Innendurchmesser Windung | |
Pmax | 1,2 kW | Für Generatoren mit Leistung, max. ... |
ϑmax | 325 °C | Max. zulässige Anwärmtemperatur |
≈m | 0,651 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | 1.2 – 2.3 | Für 1,2 – 2,3 kW IDuctor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden