Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:48:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SL-G
Schmierzahnrad
Schmierzahnrad linkssteigend schrägverzahnt, Schmierstoffzufuhr axial

Technische Daten
Nachschmierung von Verzahnungen | Verwendung | |
linkssteigend schrägverzahnt | Ausführung | |
axial | Schmierstoffzufuhr | |
offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | -30 °C ... +140 °C | Einsatztemperatur |
5 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoff | |
m | 8 mm | Modul |
z | 17 | Zähnezahl |
d | 144,3 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 160,3 mm | |
B | 80 mm | |
L1 | 49 mm | |
L2 | 95,7 mm | |
L3 | 146,4 mm | |
G1 | M16 | Gewinde |
G2 | M10x1 | Gewinde |
W | 24 mm | Schlüsselweite |
β | 19,53 ° | Schrägungswinkel |
≈m | 0,8 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SL | Schmierzahnräder, linkssteigend schrägverzahnt |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch