Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:26:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-SL-W
Schmierzahnrad
Schmierzahnrad linkssteigend schrägverzahnt, Schmierstoffzufuhr radial
Vorzugsprodukt

Technische Daten
Nachschmierung von Verzahnungen | Verwendung | |
linkssteigend schrägverzahnt | Ausführung | |
radial | Schmierstoffzufuhr | |
offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | -30 °C ... +140 °C | Einsatztemperatur |
5 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoff | |
m | 3 mm | Modul |
z | 17 | Zähnezahl |
d | 54,11 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 60,1 mm | |
B | 30 mm | |
L | 61,4 mm | |
β | 19,53 ° | Schrägungswinkel |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SL | Schmierzahnräder, linkssteigend schrägverzahnt |


Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch