Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:52:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-W
Schmierzahnrad
Schmierzahnrad linkssteigend schrägverzahnt, Schmierstoffzufuhr radial
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
Nachschmierung von Verzahnungen | Verwendung | |
linkssteigend schrägverzahnt | Ausführung | |
radial | Schmierstoffzufuhr | |
offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | -30 °C ... +140 °C | Einsatztemperatur |
5 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoff | |
m | 2 mm | Modul |
z | 17 | Zähnezahl |
d | 36,08 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 40,1 mm | |
B | 20 mm | |
L | 51,4 mm | |
β | 19,53 ° | Schrägungswinkel |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SL | Schmierzahnräder, linkssteigend schrägverzahnt |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch