Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:11:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
Schmierung von Laufbahnen, z.B. bei Rollenketten | Verwendung | |
Rolle: offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
d | 40 mm | Rollendurchmesser |
B1 | 30 mm | Rollenbreite |
B2 | 61,4 mm | |
W | 24 mm | Schlüsselweite |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch