Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:46:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.TUBEFIT-SAT-6A-6I-W
Anschlussstück für Schmierstoffgeber
Anschlussadapter, gewinkelt
Vorzugsprodukt

Technische Daten
L1 | 20 mm | Länge |
L2 | 27 mm | Länge |
D1 | 6 mm | |
d2 | 6 mm | |
≈m | 20 g | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch