Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:12:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT064G
Anschlussstück für Schmierstoffgeber
Schlauchanschlussteil gerade, metrisches Gewinde
Vorzugsprodukt

Technische Daten
G | M6x1 | Gewinde |
DH | 4 mm | Schlauchdurchmesser |
flachdichtend über O-Ring | Dichtung | |
W2 | 2,5 mm | Innensechskant Nennmaß |
L1 | 16,5 mm | Länge |
E | 7 mm | Gewindelänge |
steckbar | Schlauch | |
15 mm | Schlauch Einstecktiefe | |
≈m | 15 g | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch