Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:22:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT186G
Anschlussstück für Schmierstoffgeber
Schlauchanschlussteil gerade, Zollgewinde
Vorzugsprodukt

Technische Daten
G | G1/8 | Gewinde |
DH | 6 mm | Schlauchdurchmesser |
flachdichtend über O-Ring | Dichtung | |
W1 | 11 mm | Schlüsselweite |
W2 | 4 mm | Innensechskant Nennmaß |
L1 | 18 mm | Länge |
E | 5,5 mm | Gewindelänge |
steckbar | Schlauch | |
16 mm | Schlauch Einstecktiefe | |
≈m | 0,02 kg | Gewicht |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch