Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:11:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB1-Z10-G
Kettenschmierritzel
Kettenschmierritzel Simplex, Schmierstoffzufuhr axial

Technische Daten
Schmierung von Ketten | Verwendung | |
Simplex (einreihig) | Ausführung | |
axial | Schmierstoffzufuhr | |
top | 0 °C … +60 °C | Einsatztemperatur |
7 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl | Schmierstoff | |
10 A/B-1 | Kettentyp nach ISO 606 | |
z | 10 | Zähnezahl |
d | 51,37 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 55 mm | |
db | 39 mm | |
B1 | 29 mm | |
B2 | 5 mm | |
L1 | 30 mm | |
L2 | 41 mm | |
L3 | 55,5 mm | |
L4 | 71,2 mm | |
W | 15 mm | Schlüsselweite |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | AB-/B-1 | Kettenschmierritzel, Simplex-Ausführung |


Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch