Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:16:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD6,0-Z17-B60-G-W
Schmierzahnrad
Schmierzahnrad geradverzahnt, Schmierstoffzufuhr radial
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
Nachschmierung von Verzahnungen | Verwendung | |
geradverzahnt | Ausführung | |
radial | Schmierstoffzufuhr | |
offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | -30 °C ... +140 °C | Einsatztemperatur |
5 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoff | |
m | 6 mm | Modul |
z | 17 | Zähnezahl |
d | 102 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 114 mm | |
B | 60 mm | |
L | 91,4 mm | |
≈m | 0,7 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | G | Schmierzahnräder, geradverzahnt |


Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch