Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:12:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PROGDIV-3X-RIGHT-0,05CCM
Progressivverteiler für Schmierstoffgeber
Progressivverteiler
Vorzugsprodukt

Technische Daten
preq | bis zu 10 bar | Betriebsdruck, erforderlich |
pmax | 100 bar | Betriebsdruck, maximal |
+/-10 % | Dosiergenauigkeit | |
Aluminium | Werkstoff: Gehäuse | |
Messing vernickelt | Werkstoff: Schlauchanschlussteile | |
VM | 0,025 cm³ | Dosiervolumen |
≈m | 200 g | Gewicht |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden