Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:07:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-WF
Kettenschmierritzel
Kettenschmierritzel Duplex, Schmierstoffzufuhr radial, mit Federblech

Technische Daten
Schmierung von Ketten | Verwendung | |
Duplex (zweireihig) | Ausführung | |
radial, mit Federblech | Schmierstoffzufuhr | |
Ritzel: Kunststoff, Rolle: offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | 0 °C … +60 °C | Einsatztemperatur |
7 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl | Schmierstoff | |
10 A/B-2 | Kettentyp nach ISO 606 | |
z | 12 | Zähnezahl |
d | 49,07 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 53 mm | |
db | 39 mm | |
B1 | 29 mm | |
B2 | 5 mm | |
B3 | 15 mm | |
L1 | 31,2 mm | |
L2 | 45,7 mm | |
L3 | 61,4 mm | |
W | 24 mm | Schlüsselweite |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | AB-/B-2 | Kettenschmierritzel, Duplex-Ausführung |


Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden