Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:46:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCA-PUMP-BARREL.GUN-METER
Fettpistole
Fettdosierpistole mit digitaler Durchflussmessung
Ersetzt
ARCA.PUMP.BARREL-GUN-METER
Technische Daten
Fetteinspeisung in Lagerstellen und Getriebe | Verwendung | |
digital | Durchflussmessung | |
4-Backen-Mundstück, Z-Drehgelenk G1/4 | Anschluss | |
150 mm | Düsenrohr Länge | |
≤550 bar | Betriebsdruck | |
≤2,5 kg/min | Förderleistung | |
±3 % | Zählgenauigkeit | |
≈m | 1,7 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden