Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:40:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
25-kg-Hobbock | Verwendung | |
Manuelle Pumpe | Bauform | |
G1/4 (Außengewinde) | Anschluss Fettauslass | |
30 mm | Ansaugrohr Durchmesser | |
480 mm | Ansaugrohr Länge | |
NLGI 3 | Maximale Konsistenzklasse | |
+10 °C ... +40 °C | Fetttemperatur (NLGI 2) | |
≈m | 3,5 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden