Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:53:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-C8-4P-OIL
Automatischer Schmierstoffgeber CONCEPT
CONCEPT8, Mehrpunkt-Schmierstoffgeber
Vorzugsprodukt

Technische Daten
Kolbenpumpe | Funktionsprinzip | |
VLub | 1.000 cm³ | Schmierstoffvolumen |
0,15 cm³ | Dosiermenge (pro Auslass und Hub/Impuls) | |
pop | 70 bar | Betriebsdruck, max. |
Schmieröl > 68 mm²/s | Schmiermedium | |
npb | 4 | Anzahl Pumpenkörper |
nout | 8 | Anzahl Auslässe |
≤ 8 | Anzahl Schmierstellen: direkt | |
≤ 16 | Anzahl Schmierstellen: mit Splittern | |
> 16 | Anzahl Schmierstellen: mit Progressivverteilern | |
PA-Schlauch | Verbindung | |
Uop | DC 24 V | Betriebsspannung |
M12 x 1, 4-polig | Anschlussstecker für Multifunktionsschnittstelle | |
Imax | ≤ 350 mA | Stromaufnahme (DC 24 V) |
mikroelektronisch | Steuerung (integriert) | |
SPS | Steuerung (extern) | |
integriert, elektronisch | Überwachung: Druck | |
integriert, Reedkontakt | Überwachung: Füllstand | |
Leerstand, Gegendruck, interner Fehler (SPS) | Fehlermeldung | |
IP65 | Schutzklasse | |
Aluminium (pulverbeschichtet), Polyamid | Gehäusewerkstoff | |
tmin | -20 °C | Einsatztemperatur, min. |
tmax | 70 °C | Einsatztemperatur, max. |
senkrecht | Einbaulage | |
158 x 273 x 152 | Abmessungen (mm) | |
≈m | 3 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Antriebssystem | PP | Kolbenpumpe |
Schmierstoffvolumen | V800/1000 | 800/1000 cm³ |