Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:39:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-TEMP200-70G
Wälzlagerfett
Hochtemperaturfett ARCANOL-TEMP200
Ersetzt
ARCA.GREASE.TEMP200.70G
Vorzugsprodukt
Technische Daten
ϑ Omin | -30 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 260 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 200 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 300.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
PTFE | Verdicker-Typ | |
Alcoxy-Fluoröl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 550 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 49 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Hochtemperaturfett | Fettkategorie | |
ρ | 1,9 kg/dm³ | Dichte |
70-g-Tube | Gebinde | |
≈m | 78,9 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | HT | Hochtemperaturfette |
Gebindegröße | 70 G | 70 g Tube |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2022-12-1 | Technische Produktinformation | TPI 168 | Deutsch