Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:51:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-SPEED2,6-25KG
Wälzlagerfett
Spezialfett ARCANOL-SPEED2,6
Ersetzt
ARCA.GREASE.SPEED2, 6.25KG
Vorzugsprodukt
Technische Daten
ϑ Omin | -40 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 120 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 80 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 2.000.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithium-Komplexseife | Verdicker-Typ | |
Synthetisches Öl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 25 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 6 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2/3 | NLGI-Klasse | |
Spezialfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,94 kg/dm³ | Dichte |
25-kg-Hobbock | Gebinde | |
≈m | 26,6 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | SG | Spezialfette |
Gebindegröße | 25 KG | 25 kg Hobbock |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2022-12-1 | Technische Produktinformation | TPI 168 | Deutsch
Wälzlagerfette Arcanol
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden