Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:47:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-MULTITOP-250G
Wälzlagerfett
Mehrzweckfett ARCANOL-MULTITOP
Ersetzt
ARCA.GREASE.MULTITOP.250G
Vorzugsprodukt
Technische Daten
ϑ Omin | -50 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 140 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 80 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 800.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithiumseife | Verdicker-Typ | |
Teilsynthetisches Öl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 82 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 12,5 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Mehrzweckfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,87 kg/dm³ | Dichte |
250-g-Tube | Gebinde | |
≈m | 275,3 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | MP | Mehrzweckfette |
Gebindegröße | 250 G | 250 g Tube |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2022-12-1 | Technische Produktinformation | TPI 168 | Deutsch