Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:04:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
U | 230 V | Betriebsspannung |
f | 50 - 60 Hz | Netzfrequenz |
P | 2,3 kVA | Leistungsaufnahme |
I | 10 A | Nennstrom |
HR | < 2 A/cm | Restmagnetismus |
≈m | 20 kg | Gewicht |
Abmessungen
465 mm | Länge HEATER | |
220 mm | Breite HEATER | |
275 mm | Höhe HEATER | |
a | 140 mm | |
b | 140 mm |
Zu erwärmendes Werkstück
55 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück (bei Verwendung der Leiste im Lieferumfang) | |
ØAmax | 400 mm | Max. Außendurchmesser Werkstück |
mb max | 25 kg | Max. Werkstückgewicht |
mc | 20 kg | Max. Werkstückgewicht: and. Bauteil |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2022-01-25 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 42 | Deutsch
Induktive Anwärmgeräte HEATER
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden