Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:24:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HYDNUT475-HEAVY
Hydraulikmutter
HYDNUT..-HEAVY
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
d | 475 mm | Innendurchmesser (Toleranz: H7) |
D | 725 mm | Außendurchmesser |
B | 63 mm | Breite |
D1 | 642 mm | |
d1 | 515 mm | |
s | 17 mm | Hub, max. |
1.154 cm² | Kolbenfläche | |
400 bar | Druck, max. | |
4.620 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 114,6 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HEAVY | Verstärkte Ausführung ohne Gewinde |