Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:05:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Abmessungen
d | 140,8 mm | |
D | 153 mm | |
D1 | 62 mm | |
L | 110 mm | |
l | 80 mm | |
T | 18 mm | |
a | 1" | Vierkant (inch) |
b | 11,5 mm | |
c | 131 mm | |
≈m | 3,5 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM21 | Passend für Nutmuttern | |
ZMA100/140, ZM105 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch