Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:02:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM15
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM15
Vorzugsprodukt

Abmessungen
d | 98,6 mm | |
D | 109 mm | |
D1 | 62 mm | |
L | 110 mm | |
l | 80 mm | |
T | 13 mm | |
a | 1" | Vierkant (inch) |
b | 7,6 mm | |
c | 91,9 mm | |
≈m | 2,3 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM15 | Passend für Nutmuttern | |
ZMA55/98, ZMA60/98, ZM75 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch