Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:27:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

IMPACT.SLEEVE-B
Schlagbüchse
für Einbauwerkzeuge IMPACT-33 und IMPACT-39
Wird oft zusammen gekauft
Technische Daten
D | 39 mm | Außendurchmesser |
L | 220 mm | Länge |
≈m | 234 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Aluminium Hülse | Werkstoff | |
Passende Endkappe IMPACT.CAP-B separat erhältlich | Hinweis |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | IPT | IMPACT |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch