Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:11:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM17
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM17
Vorzugsprodukt

Abmessungen
d | 110,8 mm | |
D | 121 mm | |
D1 | 62 mm | |
L | 110 mm | |
l | 80 mm | |
T | 16 mm | |
a | 1" | Vierkant (inch) |
b | 7,6 mm | |
c | 103,9 mm | |
≈m | 2,605 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM17 | Passend für Nutmuttern | |
ZMA70/110, ZM85 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch