Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:42:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM10
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM10
Vorzugsprodukt

Abmessungen
d | 70,7 mm | |
D | 78,5 mm | |
D1 | 44 mm | |
L | 90 mm | |
l | 60 mm | |
T | 13,5 mm | |
a | 3/4" | Vierkant (inch) |
b | 5,7 mm | |
c | 65,8 mm | |
≈m | 0,87 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM10 | Passend für Nutmuttern | |
ZMA35/70, ZM50 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch
Werkzeuge für den mechanischen Ein- und Ausbau von Wälzlagern
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden