Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:50:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MSP-2/3-270
Mechanischer Zwei-/Dreiarm-Abzieher
BETEX MSP, selbstzentrierend
Ersetzt
798350
Vorzugsprodukt

Technische Daten
wmax | 270 mm | Spannweite, max. |
tmax | 160 mm | Spanntiefe, max. |
a | 11 mm | |
b | 25 mm | |
c | 10 mm | |
FP | 45 kN | Abziehkraft |
≈m | 4,3 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
zwei- oder dreiarmiger Abzieher (umbaubar) | Verwendbarkeit |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch
Werkzeuge für den mechanischen Ein- und Ausbau von Wälzlagern
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden