Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:15:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ACC-SET-HP83-HSP83-HXP83
Abziehplatten-Set
BETEX Abzieher zur schonenden Demontage von kompletten Lagern, Lager-Innenringen und anderen Komponenten, so dass die Abziehkraft nicht über bewegliche Teile übertragen wird. Das zu demontierende Teil muss radial und axial gut zugänglich sein.
Ersetzt
793100



Technische Daten
wmin | 28 mm | Spannweite, min. |
wmax | 150 mm | Spannweite, max. |
tmax | 255 mm | Spanntiefe, max. |
A | 260 mm | |
Bmin | 115 mm | |
Bmax | 230 mm | |
FZ max | 75 kN | Max. zulässige Abziehkraft |
≈m | 12 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
mit der Pumpen-/Zylindereinheit eines HP/HSP/HXP-Abziehers | Verwendbarkeit | |
1 Abzieherbrücke, 2 Abziehstangen, 1 Satz Abziehplatten, Tragekoffer | Lieferumfang |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch