Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:29:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ACC-SET-HP63-HSP63
Abziehplatten-Set
BETEX Abzieher zur schonenden Demontage von kompletten Lagern, Lager-Innenringen und anderen Komponenten, so dass die Abziehkraft nicht über bewegliche Teile übertragen wird. Das zu demontierende Teil muss radial und axial gut zugänglich sein.
Ersetzt
792100
Wird oft zusammen gekauft



Technische Daten
wmin | 28 mm | Spannweite, min. |
wmax | 150 mm | Spannweite, max. |
tmax | 255 mm | Spanntiefe, max. |
A | 260 mm | |
Bmin | 110 mm | |
Bmax | 220 mm | |
FZ max | 55 kN | Max. zulässige Abziehkraft |
≈m | 11,5 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
mit der Pumpen-/Zylindereinheit eines HP/HSP-Abziehers | Verwendbarkeit | |
1 Abzieherbrücke, 2 Abziehstangen, 1 Satz Abziehplatten, Tragekoffer | Lieferumfang |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-05-8 | Technische Produktinformation | TPI 216 | Deutsch