Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:16:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HYDNUT800-E
Hydraulikmutter
HYDNUT..-E
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
d | Tr800x7 | Gewinde |
D | 970 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
b | 84 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 909 mm | |
d1 | 803 mm | |
s | 28 mm | Hub, max. |
1.079 cm² | Kolbenfläche | |
300 bar | Druck, max. | |
3.237 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 187,1 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E | Metrisches Feingewinde/Trapezgewinde |