Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:11:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HYDNUT750-HEAVY
Hydraulikmutter
HYDNUT..-HEAVY
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
d | 750 mm | Innendurchmesser (Toleranz: H7) |
D | 1.130 mm | Außendurchmesser |
B | 88 mm | Breite |
D1 | 1.007 mm | |
d1 | 800 mm | |
s | 32 mm | Hub, max. |
2.938 cm² | Kolbenfläche | |
300 bar | Druck, max. | |
8.810 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 381,3 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HEAVY | Verstärkte Ausführung ohne Gewinde |